Chassis di montaggio TS 18 x 38 mm

Codice prodotto: TS 8612280

Per l'installazione sul profilato verticale dell'armadio TS del piano di montaggio esterno, sul profilato orizzontale dell'armadio TS e sulla guida di allestimento del fondo per CM.

Codice prodotto:
TS 8612280
Descrizione prodotto
E' sufficiente agganciare il profilato al sistema di foratura e bloccarlo con una vite. Il sistema di aggancio facilita le operazioni di montaggio e smontaggio. Il profilato viene bloccato solo su un lato, tuttavia è possibile anche su entrambi i lati se richiesto.
Materiale
Lamiera d'acciaio
Parti incluse nella fornitura
Viti di fissaggio
Possibili installazioni
Sul profilato verticale TS, VX SE nel piano di montaggio esterno
Sul profilo orizzontale dell'armadio TS, VX SE
Sulle guide di allestimento fondo per armadi TP
Nota
Negli armadi forniti di piastra di montaggio sono già compresi nella fornitura anche 2 profili di montaggio.
Adatti per
Adatto per larghezza/profondità: 800 mm
Confezione
4 pz.
Peso netto
3,496 kg
Peso lordo
3,695 kg
Codice tariffa doganale
73269098
EAN
4028177213111
ETIM 9
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Descrizione prodotto
TS Profilati di montaggio 18 x 38 mm, per L/P: 800 mm
Fogli di dati
Dettagli costruttivi