Chassis di allestimento interno per AE/WM

Codice prodotto: AE 2383.300

Per il montaggio nel contenitore, senza lavorazione meccanica. Il montaggio è possibile sulle superfici laterali, sul tetto e sul fondo.

Codice prodotto:
AE 2383.300
Descrizione prodotto
Per il montaggio nel contenitore, senza lavorazioni meccaniche. Il montaggio è possibile sulle superfici laterali, sul tetto e sul fondo. Provvista di 2 serie di forature, fornisce una superficie di montaggio aggiuntiva, ad esempio per i seguenti accessori: sistema a chassis TS, corpi illuminanti degli armadi, interruttore di posizione della porta, blocco-aperta, supporto per guaina fasciacavi.
Materiale
Lamiera d'acciaio
Superficie
Zincato
Nota
Ulteriori soluzioni di montaggio: Piastrine di montaggio, agganciabili, TS 8612.400
Piastrine di montaggio, fissaggio a vite, grandi, TS 8612.410
Piastrine di montaggio, fissaggio a vite, ridotte, TS 4532.000
Angolari di montaggio PS 4597.000
Adatti per
Tipo di contenitore: AE
Profondità: = 300 mm
Confezione
4 pz.
Peso netto
0,8 kg
Peso lordo
0,92 kg
Codice tariffa doganale
73269098
EAN
4028177687431
ETIM 9
EC002625
ETIM 8
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Descrizione prodotto
AE -Giude Allest. Int. Cont. Prof. 300mm
Documentazione
Info sheet