Guide di fissaggio per piastra di montaggio ridotta per TS, CM, PC, TP
Codice prodotto: TS 8612.200
Per l'alloggiamento di una piastra di montaggio piccola, quando a causa dell'elemento intermedio della piastra di montaggio o altro, non è possibile montare alcuno chassis verticale o altri moduli.
- Codice prodotto:
- TS 8612.200
- Descrizione prodotto
- Adatte per le installazioni negli armadi PC con vano d’installazione ridotto
- Materiale
- Lamiera d'acciaio, 2,0 mm
- Superficie
- Zincato
- Parti incluse nella fornitura
- Materiale di fissaggio
- Capacità di carico (statico)
- 15 kg
- Confezione
- 1 serie
- Peso netto
- 0,85 kg
- Peso lordo
- 0,926 kg
- Codice tariffa doganale
- 73269098
- EAN
- 4028177370593
- ECLASS 8.0
- 27189261