Articolo fuori produzione dal: 30 dic 2024
- Codice prodotto:
- CM 5001.075
- Descrizione prodotto
- Per ridurre le vibrazioni della piastra di montaggio.
- Applicazioni tipiche
- Per il trasporto con componenti pesanti
- Per applicazioni dinamiche, quando è necessario creare un fissaggio diretto alla parete/struttura portante (ad esempio, per armadi che devono essere trasportati insieme con gru di sollevamento ecc.)
- Materiale
- Lamiera d'acciaio
- Superficie
- Zincato
- Parti incluse nella fornitura
- Materiale di fissaggio
- Possibili installazioni
- Fissaggio semplice a vite: è sufficiente premontare gli elementi nei fori presenti sulla piastra di montaggio
- Fissaggio alla parete dall'interno Direttamente utilizzando l'angolare e il contenitore con montaggio a parete/struttura portante.
- Fissaggio alla parete dall'esterno Le viti, ad esempio per i supporti di fissaggio a parete possono essere avvitate agevolmente dall'esterno nei dadi rapidi.
- Nota
- Testati in conformità a IEC EN 721, grado di precisione 3M4, con 150 kg di peso distribuito uniformemente sulla piastra di montaggio
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 0,45 kg
- Peso lordo
- 0,456 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 1,8 kg CO2 eq (Cat B)
- Nota sulla classificazione PCF
- Categoria B: Valore PCF (Cradle-to-Gate) calcolato approssimativamente in base al peso del prodotto e autodichiarato
- Codice tariffa doganale
- 83024900
- EAN
- 4028177541979
- ETIM 9
- EC002625
- ETIM 8
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Descrizione prodotto
- Fissaggio piastra di montaggio CM, per pulpito compatto TP e basamento TP
- Documentazione
- Info sheet