- Codice prodotto:
- PK 9550.000
- Descrizione prodotto
- Per allestimenti interni personalizzati.
- Materiale
- Laminato in resina fenolica-melaminica, spessore 2,5 mm
- Colore
- RAL 7035
- Parti incluse nella fornitura
- Piastra di montaggio
Viti di fissaggio autofilettanti
- Dimensioni piastra di montaggio (L x A)
- 331 mm x 220 mm
- Adatti per
- Tipo di contenitore: PK
Larghezza: = 360 mm
Altezza: = 254 mm
- Confezione
- 4 pz.
- Peso netto
- 1,2 kg
- Peso lordo
- 1,251 kg
- Codice tariffa doganale
- 39269097
- EAN
- 4028177140134
- ETIM 9
- EC000213
- ECLASS 8.0
- 27409216
- Descrizione prodotto
-
PK Piastre di Montaggio (4Pz)