Lampada a LED

Codice prodotto: SZ 2500220

Corpo illuminante a LED - la prima lampada dedicata agli armadi di comando! La tecnologia LED innovativa consente di illuminare gli armadi anche nei punti più nascosti.

Codice prodotto:
SZ 2500220
Esecuzione
senza presa di alimentazione
Vantaggi
Illuminazione ottimale dell'intero armadio
Fissaggio tramite clip, vite o magnete (a scelta)
Esecuzione adatta a qualsiasi applicazione
Esecuzione
Connettore ruotabile di 90°
Regolazione della distribuzione del fascio luminoso
Materiale
Corpo illuminante: alluminio estruso
Copertura lampada: policarbonato
Terminali lampada: PC-ABS
Colore
Contenitore: RAL 7016
Parti incluse nella fornitura
Viti di fissaggio
Potenza nominale assorbita
11 W
Possibilità di collegamento
Alimentazione, 2 poli
Cablaggio passante, 2 poli
Interruttore di posizione della porta
Classe di isolamento
III (SELV)
Tipo di montaggio corpo illuminante
Fissaggio a vite
Fissaggio a clip
Fissaggio a magnete (opzionale)
Possibili installazioni
Direttamente al profilato dell'armadio con reticolo di fissaggio da 25 mm
Flusso luminoso
900 lm
Colore luce
4000 K (bianco neutro)
Nota
Gli accessori di connessione vanno ordinati separatamente
Dimensioni
Larghezza: 437 mm
Altezza: 75 mm
Profondità: 23 mm
Range temperatura di esercizio
-20 °C...55 °C
Tensione nominale di esercizio
24 V (DC)
Grado di protezione IP secondo IEC 60 529
IP 20
Confezione
1 pz.
Peso netto
0,394 kg
Peso lordo
0,54 kg
Codice tariffa doganale
94054990
EAN
4028177806979
ETIM 9
EC000321
ETIM 8
EC000321
ECLASS 8.0
27189241
Descrizione prodotto
SZ Lampada a LED, 900 Lumen, L 437 mm, 24 V DC
Approvazioni
CQC
ENEC
UL + C-UL (listed)
Descrizioni
Dichiarazione di conformità
Dichiarazione di conformità UK
Documentazione
Altre informazioni
Energy efficiency label
Istruzioni
Safety instructions