Kit di unione esterno per VX, VX IT

Codice prodotto: VX 8617.502

Da installare dall'esterno sui profilati verticali dell'armadio.

Codice prodotto:
VX 8617.502
Descrizione prodotto
Da installare dall'esterno sui profilati verticali dell'armadio.
Materiale
Lamiera d'acciaio, zincata
Parti incluse nella fornitura
Kit di unione esterno
Guarnizione di accoppiamento
Materiale di fissaggio
Nota
1 conf. è sufficiente per un punto di accoppiamento
Adatti per
Tipo di contenitore: VX
VX IT
Type rating secondo UL 50E
Type 1
Type 12
Grado di protezione IP secondo IEC 60 529
IP 55
Confezione
6 pz.
Peso netto
0,78 kg
Peso lordo
0,813 kg
Codice tariffa doganale
73269098
EAN
4028177919341
ETIM 9
EC002622
ECLASS 8.0
27189263
Descrizione prodotto
VX Giunto Accoppiamento Esterno, Lamiera d'acciaio
Approvazioni
UL + C-UL - FTTA
Documentazione
Info sheet
Istruzioni
Load brochure
Fogli di dati
Dettagli costruttivi