Giunti di accoppiamento, orizzontali per il montaggio retro/retro

Codice prodotto: TS 8800.170

Per l'allestimento di armadi montati retro contro retro e con piastra di montaggio nella posizione più arretrata.

Codice prodotto:
TS 8800.170
Descrizione prodotto
Composti da due elementi, adatti per l'allestimento di armadi montati retro contro retro e con piastra di montaggio nella posizione più arretrata.
Materiale
Lamiera d'acciaio
Superficie
Zincato
Parti incluse nella fornitura
Materiale di fissaggio
Confezione
4 pz.
Peso netto
1 kg
Peso lordo
1,052 kg
Codice tariffa doganale
73269098
EAN
4028177317239
ETIM 9
EC002622
ECLASS 8.0
27189263
Descrizione prodotto
TS Giunti di accoppiamento, orizzontali per il montaggio retro/retro
Documentazione
Istruzioni