Pareti laterali, in più parti con chiusura a leva bloccabile

Codice prodotto: TX 5501070

Pannelli laterali, divisi, con chiusura pre-integrata e serratura di sicurezza 3524 E.

Codice prodotto:
TX 5501070
Vantaggi
Maneggevolezza e praticità
Montaggio senza l'ausilio di attrezzi
Chiusura a filo, chiusura di sicurezza 3524 E inclusa
Blocco dall'interno, sostituibile come opzione in un secondo tempo
Materiale
Lamiera d'acciaio
Superficie
Verniciati
Colore
RAL 7035
Parti incluse nella fornitura
Alzata
Basamento
Cavo di terra
Materiale di fissaggio
Adatti per
Tipo di contenitore: TX Colocation Rack
Altezza: 2.200 mm
Profondità: 1.200 mm
Materiale di base
Lamiera d'acciaio
Confezione
1 pz.
Peso netto
24 kg
Peso lordo
26,4 kg
EAN
4028177678767
ETIM 9
EC002524
ECLASS 8.0
27182101
Descrizione prodotto
Parete laterale, in più parti, per TS IT, TX Colocation, AxP: 2200x1200 mm, con serratura integrata e chiusura di sicurezza 3524 E
Documentazione
Istruzioni