Parete laterale, avvitabile, lamiera in acciaio per TS, TS IT

Codice prodotto: TS 8170.235

Pareti laterali, avvitabili, lamiera in acciaio, per armadi TS.

Codice prodotto:
TS 8170.235
Vantaggi
Compensazione automatica del potenziale e migliore protezione EMC grazie agli elementi di supporto dotati di dispositivo di contatto
Posizionamento sul telaio facilitato grazie agli appositi ganci
Perni di messa a terra con superficie di contatto
Materiale
Lamiera d'acciaio, 1,5 mm
Superficie
Trattamento di fondo ad immersione, verniciatura a polvere esterna
Colore
RAL 7035
Parti incluse nella fornitura
Materiale di fissaggio
Nota
Gli elementi di contatto possono essere montati a scelta sia dall'interno che dall'esterno dell'armadio
Superficie esterna allestibile: dimensioni esterne – 100 mm
Adatti per
Tipo di contenitore: TS
TS IT
Altezza: 1.200 mm
Profondità: 600 mm
Grado di protezione IP secondo IEC 60 529
IP 55
Materiale di base
Lamiera d'acciaio
Confezione
2 pz.
Peso netto
16,6 kg
Peso lordo
17,8 kg
Codice tariffa doganale
94039910
EAN
4028177244283
ETIM 9
EC002524
ECLASS 8.0
27182101
Descrizione prodotto
TS Parete laterale avvitabile, per TS, TS IT, per AxP: 1200x600 mm, lamiera d'acciaio
Documentazione
Istruzioni