Pareti laterali EMC per VX

Codice prodotto: VX 8108.760

Compensazione automatica del potenziale tramite gli elementi di fissaggio e migliore protezione EMC grazie a una speciale guarnizione EMC.

Codice prodotto:
VX 8108.760
Descrizione prodotto
Compensazione automatica del potenziale tramite gli elementi di fissaggio e migliore protezione EMC grazie a una speciale guarnizione EMC.
Materiale
Lamiera d'acciaio, 1,5 mm
Superficie
con rivestimento superficiale in zinco-magnesio
Verniciatura esterna a polveri
Colore
RAL 7035
Parti incluse nella fornitura
Materiale di fissaggio
Grado di protezione IP secondo EN 60 529
IP 55
Type rating secondo UL 50E
Type 1
Type 12
Adatti per
Tipo di contenitore: VX
Altezza: = 2.000 mm
Profondità: = 800 mm
Confezione
2 pz.
Peso netto
37,8 kg
Peso lordo
38,8 kg
EAN
4028177947245
ETIM 9
EC002524
ECLASS 8.0
27189264
Descrizione prodotto
VX Pareti Laterali EMC 2000X800 mm
Documentazione
Info sheet
Istruzioni