Set lamiera di fondo, in più parti, senza fori di aerazione per VX IT

Codice prodotto: VX 5301.338

Set di lamiere di fondo in più parti composto da moduli del fondo ciechi e inserto scorrevole per l'entrata dei cavi.

Codice prodotto:
VX 5301.338
Descrizione prodotto
Set di lamiere di fondo in più parti composto da moduli del fondo ciechi e inserto scorrevole per l'entrata dei cavi. Il modulo lamiera di fondo chiuso, profondo 237,5 mm, può essere sostituito opzionalmente con le varianti per ingresso cavi.
Vantaggi
La sequenza dei singoli moduli è liberamente configurabile
Materiale
Lamiera d'acciaio
Superficie
Zincato
Parti incluse nella fornitura
Set lamiera di fondo
Nastro di tenuta
Materiale di fissaggio
2 moduli lamiere di fondo, senza fori di aerazione, profondità: 237,5 mm
1 lamiera di fondo, cieca, profondità: 275 mm
1 lamiera scorrevole, profondità: 115 mm
Adatti per
Tipo di contenitore: VX IT
Larghezza: = 600 mm
Profondità: = 1.000 mm
Confezione
1 pz.
Peso netto
5,4 kg
Peso lordo
5,64 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
21,5 kg CO2 eq (Cat B)
Nota sulla classificazione PCF
Categoria B: Valore PCF (Cradle-to-Gate) calcolato approssimativamente in base al peso del prodotto e autodichiarato
Codice tariffa doganale
94039910
EAN
4028177950900
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Descrizione prodotto
VX IT KIT flange di fondo 800x1000
Documentazione
Istruzioni