Per compensare eventuali spazi liberi e consentire un'apertura flessibile del fondo dell'armadio. Abbinabili alle lamiere di fondo.
- Codice prodotto:
- VX 8001242
- Descrizione prodotto
- Per compensare le irregolarità nel fondo.
- Materiale
- Lamiera d'acciaio
- Superficie
- Zincato
- Parti incluse nella fornitura
- Materiale di fissaggio
- Dimensioni
- Larghezza: 440 mm
Profondità: 115 mm - Adatti per
- Tipo di contenitore: VX
VX IT
VX SE
Larghezza: = 1.000 mm - Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 0,66 kg
- Peso lordo
- 0,76 kg
- Codice tariffa doganale
- 83024200
- EAN
- 4028177950375
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Descrizione prodotto
- VX Flangia Scorrevole LXAXP 1000X115 mm