- Codice prodotto:
- PS 4612.000
- Esecuzione
- senza vite esagonale interna
- Vantaggi
- Utili per compensare le irregolarità del pavimento
- Materiale
- Lamiera d'acciaio
- Indicazioni per il montaggio
- Per il montaggio allo zoccolo VX è necessario l'adattatore per zoccolo
- Capacità di carico (statico) massima per componente
- 3.000 N
- Dimensioni
- Filettatura: M12 x 40
- Adatti per
- Tipo di contenitore: VX
TS
TS IT
VX SE
PC
IW
Chiller Blue e+
TX CableNet - Altezza di compensazione regolabile
- 18 ‐ 43 mm
- Confezione
- 4 pz.
- Peso netto
- 0,212 kg
- Peso lordo
- 0,229 kg
- Codice tariffa doganale
- 83024900
- EAN
- 4028177105492
- ETIM 9
- EC000721
- ETIM 8
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Descrizione prodotto
- PS Piedini di livellamento per TS IT, SE, PC, IW, Blue e+, TX CableNet, altezza regolabile 18-43 mm, con filettatura M12
Piedini di livellamento per VX, TS, TS IT, SE, PC, IW, chiller Blue e+
Codice prodotto: PS 4612.000
Utili per compensare le irregolarità del pavimento. Filettatura di fissaggio M12. A scelta con vite esagonale interna che consente di regolare i piedini dall’interno dell’armadio.