- Codice prodotto:
- VX 5301.326
- Descrizione prodotto
- L'angolare di montaggio serve per spostare e fissare il piedino di livellamento sotto il telaio dell'armadio nello spazio interno, in modo che il piedino possa essere regolato agevolmente dall'interno dell'armadio tramite una barra filettata a testa svasata integrata nel piedino di livellamento.
- Parti incluse nella fornitura
- 4 piedini di livellamento, M12, con vite autofilettante a testa svasata TX30
4 profilati angolari di fissaggio
Materiale di fissaggio
- Capacità di carico
- Carico statico massimo ammesso: 3000 N per ogni piedino di livellamento
- Altezza di compensazione regolabile
- 18 ‐ 63 mm
- Confezione
- 4 pz.
- Peso netto
- 0,76 kg
- Peso lordo
- 0,796 kg
- Codice tariffa doganale
- 73269098
- EAN
- 4028177952478
- ETIM 9
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Descrizione prodotto
-
Piedino di livellamento, M12, con regolazione interna, per VX IT, per compensare le differenze di altezza in caso di irregolarità del pavimento, incl. staffa di fissaggio per spostare la posizione di montaggio all'interno dell'armadio, per un comodo utilizzo dall'interno tramite la barra filettata a testa svasata integrata nella testa del piedino di livellamento.