- Codice prodotto:
- VX 8100.700
- Descrizione prodotto
- Vengono agganciate allo zoccolo alto 100 o 200 mm.
- Colore
- RAL 9005
- Parti incluse nella fornitura
- 4 ruote pivottanti doppie, di cui 2 non munite di dispositivo di arresto.
- Clearande floor
- 100 mm
- Capacità di carico
- Carico dinamico massimo con l'utilizzo di 4 ruote doppie girevoli (armadio singolo): 3000 N
- Peso/Conf.
- 8,38 kg
- Confezione
- 4 pz.
- Peso netto
- 7,98 kg
- Peso lordo
- 8,38 kg
- Codice tariffa doganale
- 83024900
- EAN
- 4028177921542
- ETIM 9
- EC002621
- ETIM 8
- EC002621
- ECLASS 8.0
- 27189262
- Descrizione prodotto
-
VX Ruote di Trasporto