Piedini di livellamento per zoccolo TS in acciaio inox e zoccolo completo di flange in acciaio inox

Codice prodotto: SO 2890.000

Per il montaggio diretto sotto lo zoccolo TS. Per un accesso senza impedimenti (ad esempio per la pulizia del pavimento) e la compensazione di eventuali dislivelli.

Codice prodotto:
SO 2890.000
Descrizione prodotto
Per il montaggio diretto sotto lo zoccolo TS inox e lo zoccolo completo. Consentono un accesso senza impedimenti (ad esempio per la pulizia del pavimento) e la compensazione di eventuali dislivelli.
Vantaggi
Accessibilità senza impedimenti ad esempio per la pulizia del pavimento
Utili per compensare le irregolarità del pavimento
Materiale
Acciaio inox 1.4301 (AISI 304)
Possibili installazioni
Per il montaggio diretto sotto lo zoccolo TS inox e lo zoccolo completo
Capacità di carico (statico) massima per componente
400 kg
Dimensioni
Filettatura: M16
Altezza di compensazione regolabile
45 ‐ 120 mm
Confezione
4 pz.
Peso netto
2,4 kg
Peso lordo
2,74 kg
Codice tariffa doganale
73181900
EAN
4028177034044
ETIM 9
EC000721
ETIM 8
EC000721
ECLASS 8.0
27182003
Descrizione prodotto
SO Piedini di livellamento, per TS, zoccolo completo, filettatura M16, acciaio inox, 1.4301
Documentazione
Info sheet