Angolare dello zoccolo con flange, anteriori e posteriori, 100 mm per contenitori AX

Codice prodotto: AX 2820.121

Angolare con ampia apertura per un accesso ottimale ai punti di avvitamento, richiudibile con tappo di copertura angolare in plastica.

Codice prodotto:
AX 2820.121
Descrizione prodotto
Angolare con ampia apertura per un accesso ottimale ai punti di avvitamento, richiudibile con tappo di copertura angolare in plastica.
Materiale
Angolare dello zoccolo: lamiera d'acciaio
Flangia dello zoccolo anteriore/posteriore: lamiera d'acciaio
Tappo di copertura: plastica
Colore
RAL 9005
Parti incluse nella fornitura
4 angolari dello zoccolo, altezza 100 mm
4 terminali angolari
2 flange per zoccolo anteriori/posteriori, 100 mm
Materiale di fissaggio
Nota
Flange per zoccolo laterali, per chiudere una unità zoccolo
Components from the 1st generation base/plinth system cannot be combined with components from the 2nd generation base/plinth system
Dimensioni
Altezza: 100 mm
Adatti per
Tipo di contenitore: AX
Larghezza: = 1.200 mm
Type rating secondo UL 50E
Type 1
Type 3R
Type 4
Type 12
Confezione
2 pz.
Peso netto
6,59 kg
Peso lordo
6,66 kg
Codice tariffa doganale
94039910
EAN
4028177942578
ETIM 9
EC000721
ETIM 8
EC000721
ECLASS 8.0
27182003
Descrizione prodotto
AX Zoccolo Anteriore/Posteriore1200X100
Approvazioni
UL + C-UL - FTTA
Documentazione
Istruzioni
Fogli di dati
Dettagli costruttivi