Guarnizione in silicone

Codice prodotto:  5001.380

Per sostituire una guarnizione in poliuretano danneggiata. In questo modo si ottiene una migliore resistenza a detergenti e disinfettanti.

Codice prodotto:
5001.380
Descrizione prodotto

Dati tecnici
Profilo in schiuma di silicone rotolo da 25 m, 15 x 7 mm
Materiale
Profilo in schiuma di silicone
Colore
bianco
Lunghezza
25 m
Indicazioni per il montaggio
La guarnizione in poliuretano iniettato è asportabile senza lasciare residui e consente di pulire facilmente la superficie del contenitore. La guarnizione autoadesiva in silicone deve essere premuta nella posizione esatta. La striscia di guarnizione superiore orizzontale deve arrivare a filo della striscia verticale senza lasciare alcuno spazio.
Dimensioni
Larghezza: 15 mm
Altezza: 7 mm
Lunghezza: 25 m
Confezione
1 pz.
Peso netto
1,38 kg
Peso lordo
1,44 kg
Codice tariffa doganale
39269097
EAN
4028177670839
ETIM 9
EC002328
ETIM 8
EC002328
ECLASS 8.0
23070000