Porta per contenitori AE

Codice prodotto: AE 5050460

Codice prodotto:
AE 5050460
Materiale
Lamiera d'acciaio
Superficie
Trattamento di fondo ad immersione, verniciatura a polvere esterna, bucciata
Colore
RAL 7035
Dimensioni
Larghezza: 600 mm
Altezza: 380 mm
Confezione
1 pz.
Peso netto
4,1 kg
Peso lordo
4,2 kg
EAN
4028177708457
ETIM 9
EC000747
ECLASS 8.0
27182204