Piastra di montaggio per contenitori AE

Codice prodotto: AE 5050451

Codice prodotto:
AE 5050451
Materiale
Lamiera d'acciaio
Superficie
Zincato
Dimensioni piastra di montaggio (L x A)
540 mm x 1.155 mm
Adatti per
Tipo di contenitore: AE
AE in acciaio inox
Larghezza: = 600 mm
Altezza: = 1.200 mm
Adatto per nr. d'ord.
1260500
Confezione
1 pz.
Peso netto
14,8 kg
Peso lordo
20,8 kg
EAN
4028177708365
ETIM 9
EC000213
ECLASS 8.0
27409216