Parete posteriore per VX SE, TS

Codice prodotto: TS 5050128

Codice prodotto:
TS 5050128
Superficie
Verniciatura a polvere
Colore
RAL 7035
Parti incluse nella fornitura
Parete posteriore
Materiale di fissaggio (kit)
Dimensioni
Larghezza: 600 mm
Altezza: 2.200 mm
Confezione
1 pz.
Peso netto
17 kg
Peso lordo
31 kg
EAN
4028177650183
ETIM 9
EC002524
ETIM 8
EC002524
ECLASS 8.0
27182101