Porta singola per contenitori AX

Codice prodotto: AX 5051.315

Codice prodotto:
AX 5051.315
Materiale
Porta: lamiera d'acciaio, guarnizione perimetrale in poliuretano iniettato
Superficie
Trattamento di fondo ad immersione, verniciatura a polvere esterna, bucciata
Colore
RAL 7035
Adatti per
Larghezza: 600 mm
Altezza: 380 mm
Confezione
1 pz.
Peso netto
3,2 kg
Peso lordo
3,414 kg
Codice tariffa doganale
94039910
EAN
4028177948983
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101