Hygienic Design

Accessori Hygienic Design

Accessori conformi alla progettazione igienica, specifici per gli armadi di grandi dimensioni, come pareti laterali, tetto inclinato e distanziali per piastra di montaggio intermedia in Design HD.

Accessori Hygienic Design

Pareti laterali HD per armadio di grandi dimensioni HD

Pareti laterali con guarnizione in silicone di colore blu visibile all'esterno. I punti di fissaggio delle viti si trovano all'interno della zona di tenuta.

Accessori Hygienic Design

Telaio di accoppiamento HD per armadio di grandi dimensioni HD

Telaio di accoppiamento HD per il montaggio in batteria senza interstizi degli armadi HD.

Accessori Hygienic Design

Piastra di montaggio intermedia per armadio di grandi dimensioni HD

Per una superficie di montaggio continua in caso di armadi montati in batteria se la piastra di montaggio è in posizione avanzata.

Accessori Hygienic Design

Tetto spiovente HD per armadio di grandi dimensioni HD

Sopralzo inclinato a 30° per evitare il ristagno di liquidi o il deposito di sostanze estranee. Montaggio senza interstizi sopra l'armadio HD.

Accessori Hygienic Design

Pareti laterali HD per armadio di grandi dimensioni HD

Pannelli laterali HD ciechi per la chiusura senza interstizi del sopralzo inclinato a 30°.

Accessori Hygienic Design

Piastra di montaggio intermedia per armadio HD

Per una superficie di montaggio continua in caso di armadi montati in batteria se la piastra di montaggio è in posizione avanzata.

Accessori Hygienic Design

Pareti laterali HD per armadio HD

Pareti laterali con guarnizione in silicone di colore blu visibile all'esterno. I punti di fissaggio delle viti si trovano all'interno della zona di tenuta.

Accessori Hygienic Design

Telaio di accoppiamento HD per armadio di grandi dimensioni HD

Telaio di unione HD per il montaggio in batteria senza interstizi degli armadi HD.

Accessori Hygienic Design

Supporto distanziatore dalla parete HD

Il supporto distanziatore dalla parete HD crea uno spazio idoneo per la pulizia dietro il contenitore.

Accessori Hygienic Design

Chiusura a filo HD

Esecuzione Hygienic Design, che consente una rapida pulizia per il massimo dell'igiene e della sicurezza.

Accessori Hygienic Design

Maniglia a traversino HD

Per una facile apertura senza chiave.

Accessori Hygienic Design

Chiave per contenitori di comando HD

Chiave per armadi HD, per chiusura a filo HD.

Accessori Hygienic Design

Bit - HD per chiave universale 2549.500

Bit HD per chiave universale 2549.500

Accessori Hygienic Design

Bocchettone passacavo HD

Design più compatto e controdado già incluso nella fornitura.

Accessori Hygienic Design

Attrezzo per l'applicazione dei bocchettoni passacavi HD

Utilizzato per fissare i bocchettoni pressacavi acciaio inox Hygienic Design ad una filettatura esterna tramite controdado. Il fissaggio può avvenire sia dall'interno che dall'esterno tramite l'impiego di una brugola.

Accessori Hygienic Design

Finestra di protezione HD

Per proteggere pulsantiere o display.

Accessori Hygienic Design

Piedini di livellamento HD

Piedini di livellamento HD, con filettatura completamente integrata per una pulizia efficace in tempi rapidi e basamento regolabile fino a 10° per compensare le irregolarità del pavimento.

Accessori Hygienic Design

Scambiatori di calore aria-acqua Montaggio a parete HD

Scambiatore di calore aria/acqua specifico per gli ambienti di produzione nel settore food and beverage che richiedono il rispetto di numerosi standard igienico-sanitari. Si integra perfettamente con le soluzioni della gamma Hygienic Design di Rittal....