- Codice prodotto:
- CP 6212.760
- Descrizione prodotto
- Per il fissaggio girevole del sistema a braccio portante su superfici verticali. Copertura rimovibile per agevolare l'introduzione dei cavi.
- Materiale
- Snodo a parete: Fusione di alluminio
Copertura: Plastica
- Colore
- Snodo a parete: RAL 7035
Copertura: RAL 7024
- Parti incluse nella fornitura
- Guarnizioni incluse
Viti per la limitazione dell'angolo di rotazione
Viti di regolazione
Viti autofilettanti per il fissaggio al profilato portante
- Girevole/inclinabile
- Sì
- Rotation angle/swivel area
- circa 330°
- Mediante l'impiego delle viti fornite a corredo è possibile limitare l'angolo di rotazione
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 6 kg
- Peso lordo
- 6,18 kg
- Codice tariffa doganale
- 76169990
- EAN
- 4028177684126
- ETIM 9
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27400556
- Descrizione prodotto
-
CP 120 Torretta Articolata Partenza Verticale