- Codice prodotto:
- CP 6218.600
- Descrizione prodotto
- Per il collegamento orizzontale e verticale degli elementi del braccio portante. Coperture asportabili per un'agevole introduzione dei cavi.
- Materiale
- Giunto angolare: Fusione di alluminio
Copertura: Plastica
- Colore
- Giunto angolare: RAL 7035
Copertura: RAL 7024
- Parti incluse nella fornitura
- Guarnizioni incluse
Viti di regolazione
Viti autofilettanti per il fissaggio al profilato portante
- Rifid y/n
- Sì
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 3,2 kg
- Peso lordo
- 3,4 kg
- Codice tariffa doganale
- 76169990
- EAN
- 4028177683891
- ETIM 9
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27400556
- Descrizione prodotto
-
CP 180 Angolare 90°