Armadio di rete TX CableNet con porte aerate

Codice prodotto: TX 7888.731

Un nuovo livello di gestione dei cavi: il TX CableNet unisce anni di esperienza in un rack IT che soddisfa tutti i requisiti in termini di funzionalità e qualità, oltre ad essere predisposto per allestimenti interni personalizzati.

Canalina di alimentazione in alluminio

Lampada a LED per IT per armadi e contenitori IT

Set di compensazione del potenziale per VX IT

Ripiani porta-apparecchi, installazione fissa per VX IT, TS IT, TE, TX CableNet

Ripiano porta-apparecchi, estraibile per VX IT, TS IT, TE, TX CableNet

Pareti laterali, con serratura per TS, TS IT

Maniglia Comfort AX

Inserto di chiusura

Inserto cilindrico per maniglie

Lamiere di fondo modulari per il passaggio dei cavi per armadi serie TS, TS IT, VX SE

Cornice di fondo per TS IT

Kit di trasporto per TS IT, TX CableNet

Fastener da 19", 1 HE con contatto

Kit di unione esterno per TS/TS

Copertura per accoppiamento per sistema zoccolo VX, acciaio inox

Fascetta reggicavi per profili a C, guide Combi

Fascette serracavi

Velcro per fissaggio cavi

Passacavi a gabbia per TX CableNet

Kit spazzole per TX CableNet

Guidacavi per TX CableNet

Dadi a gabbia

Viti di fissaggio

Pannello cieco da 19" Fissaggio senza attrezzi su profilo

Staffe guidacavi

Pannello per l'introduzione dei cavi con listello a spazzola 482,6 mm (19")

Pannello per il passaggio dei cavi, 2 HE

Pannello con canalina passacavi 482,6 mm (19")

Fondo per cavi, regolabile in profondità per VX IT, TE 8000

Listelli adesivi graduati, 482,6 mm (19")

Piedini di livellamento per VX, TS, TS IT, SE, PC, IW, chiller Blue e+

Portacavi, fissaggio 19"

Portacavi per impieghi universali

Guida di sostegno 1 HE, installazione fissa per VX IT, TS IT, TX CableNet

Pannello passacavi con traversini portacavi for horizontal cable management

Pannello passacavi con staffe in acciaio

Pannello passacavi con coperchio frontale

Angolare di montaggio per interruttore di posizione porta negli armadi VX, VX IT, TX CableNet

Codice prodotto:
TX 7888.731
Esecuzione
2nd generation
scomponibile
aerato
con pareti laterali
Descrizione prodotto
Soluzione rack IT ottimale per l'installazione in spazi ristretti, soffitti con altezza ridotta o locali di difficile accesso.Nessuna dissipazione di potenza a causa di unità rack non utilizzate; ideale per allestimenti realizzati esclusivamente con componenti elettronici di piccole dimensioni.
Vantaggi
Nuovo concetto di tetto: pieno utilizzo della profondità per il cablaggio e possibile integrazione di un modulo ventilazione
Telaio portante efficiente per una installazione personalizzabile
Pareti laterali avvitate per un accesso rapido
Profili 19", regolabili in larghezza e profondità e con possibilità di allestimento interno asimmetrico
Scomponibili in più parti
Materiale
Tetto: lamiera d’acciaio, 1,5 mm
Telaio dell'armadio: lamiera d’acciaio, 1,5 mm
Porta: lamiera d'acciaio, 1,2 mm
Profili da 19": lamiera d'acciaio, spessore 2 mm
Parete laterale: lamiera d'acciaio, 1,2 mm
Superficie
Telaio dell'armadio: trattamento di fondo ad immersione
Parti metalliche: trattamento di fondo ad immersione, verniciatura a polvere
Colore
RAL 7035
Parti incluse nella fornitura
Contenitore con porta aerata sul lato anteriore e porta posteriore sul lato retro
Profilati portanti 19"
Tetto, monoblocco, avvitato, con ingresso cavi posteriore, predisposto per il montaggio del ventilatore
Dimensioni
Larghezza: 800 mm
Altezza: 2.000 mm
Profondità: 1.000 mm
Unità di altezza
42 HE
Distanza tra i piani in condizione di pronta consegna
645 mm
Sistema di fissaggio 19"
scomponibile
Esecuzione
con pareti laterali
Design doors
aerato
Rear door design
Porta in lamiera d'acciaio, pezzo singolo, aerata
Front door design
Porta in lamiera d'acciaio, pezzo singolo, aerata
Superficie in lamiera traforata circa  78 %
Capacità di carico
5000 N
Capacità di carico (statico)
500 kg
Materiale di base
Lamiera d'acciaio
Confezione
1 pz.
Peso netto
125 kg
Peso lordo
135 kg
Codice tariffa doganale
94039910
EAN
4028177997592
ETIM 9
EC002499
ETIM 8
EC002499
ECLASS 8.0
27180207
Descrizione prodotto
TX CableNet, con porta aerata, con lamiera del tetto, pareti laterali, profili 19", contenitore smontabile, LxAxP: 800x2000x800 mm, RAL 7035
Approvazioni
UL + C-UL (listed)
Descrizioni
Dichiarazione di conformità
Documentazione
Istruzioni