Contenitore di comando con listelli per l'impugnatura

Codice prodotto: CP 6315.100

Contenitore di comando in lamiera d'acciaio dal design moderno, con feritoia per braccio portante Ø 130 mm, idoneo per i sistemi a braccio portante CP 60 / 120 / 180, accessibilità anteriore o posteriore, frontale in alluminio smontabile per facilitare le lavorazioni, grado di protezione IP 55

Codice prodotto:
CP 6315.100
Materiale
Contenitore e porta: lamiera d'acciaio
Listelli per l'impugnatura: alluminio
Frontale: alluminio
Tappi di copertura: plastica
Superficie
Contenitore e porta: trattamento di fondo ad immersione, verniciatura a polvere esterna, bucciata
Listelli per l'impugnatura: anodizzato naturale
Frontale: anodizzato naturale
Colore
Contenitore e porta: RAL 7035
Listelli per l'impugnatura: anodizzato naturale
Frontale: anodizzato naturale
Tappi di copertura: similare RAL 7024
Parti incluse nella fornitura
Contenitore con feritoia e piastra di rinforzo per sistema a braccio portante Ø 130 mm
Parte anteriore con pannello frontale in alluminio, spessore 3 mm, facilmente lavorabile
Impugnature laterali e tappi di chiusura
Chiusura a filo con inserto a doppio pettine 3 mm
Angolare di montaggio per allestimento interno con sistema di foratura TS
Dimensioni
Larghezza: 300 mm
Altezza: 300 mm
Profondità: 210 mm
Grado di protezione IP secondo IEC 60 529
IP 55
Esecuzione
Accesso di servizio dal fronte
Nota
Attacco del braccio portante e battuta della porta reversibile tramite rotazione del contenitore
Opzione: attacco braccio portante Ø 130 mm, preforato in posizione eccentrica nella piastra di rinforzo, facile da forare
Sistemi di chiusura per accessibilità dal fronte: inserti di chiusura 41 mm, esecuzione C, inserti cilindrici di sicurezza, maniglie in plastica e maniglie a traversino, esecuzione C
Materiale di base
Alluminio
Informazioni sul nr. d'ord.
piastra di montaggio idonea 5050.432 con sacchetto accessori 5050.507
Chiusura
Esecuzione della chiusura: nottolino di chiusura a falce
Numero di chiusure: 1
Inserto di chiusura: Doppio pettine 3 mm
Confezione
1 pz.
Peso netto
6,958 kg
Peso lordo
7,324 kg
EAN
4028177693937
ECLASS 8.0
27180505
Descrizione prodotto
CP Contenitore di comando con listelli d'impugnatura, LxAxP: 300 x 300 x 210 mm, lamiera d'acciaio, listelli d'impugnatura in alluminio, accesso per le operazioni di servizio dal fronte
Approvazioni
Bureau Veritas
Descrizioni
Dichiarazione di conformità
Dichiarazione di conformità UK
Fogli di dati
Dettagli costruttivi