- Codice prodotto:
- VX 8807.000
- Materiale
- Telaio dell'armadio: lamiera d’acciaio, 1,5 mm
Tetto: lamiera d’acciaio, 1,5 mm
Porta: lamiera d'acciaio, 2,0 mm
Parete posteriore: Lamiera d'acciaio, 1,5 mm
Lamiere di fondo: lamiera di acciaio spessore 1,5 mm
Piastra di montaggio: lamiera d'acciaio 3,0 mm
- Superficie
- Telaio dell'armadio: porta, tetto, fondo, parete posteriore trattamento di fondo ad immersione e verniciatura a polvere esterna bucciata
- Colore
- RAL 7035
- Parti incluse nella fornitura
- Struttura dell'armadio
Porta
Battuta della porta a destra, reversibile a sinistra
Tetto
Fondi
Parete posteriore
Piastra di montaggio
Chiusura: doppio pettine 3 mm
2 profili di montaggio 18 x 39 mm
- Dimensioni
- Larghezza: 800 mm
Altezza: 2.000 mm
Profondità: 600 mm
- Dimensioni piastra di montaggio (L x A)
- 699 mm x 1.896 mm
- Grado di protezione IP secondo EN 60 529
- IP 66
- Grado di protezione NEMA
- NEMA 1
- NEMA 3R
- NEMA 4
- NEMA 12
- Type rating secondo UL 50E
- Type 1
- Type 3R
- Type 4
- Type 12
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 130 kg
- Peso lordo
- 140,4 kg
- PCF per pack (cradle-to-gate)
- 344,9 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on PCF category
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
- EAN
- 4028177924543
- ETIM 9
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Descrizione prodotto
-
VX Armadio Modulare IP66 / NEMA4,LXAXP 800X2000X600 mm, Lamiera d'acciaio, con Piastra di Montaggio, una Porta Anteriore