Contenitori Ex Acciaio inox, contenitore vuoto con portina incernierata

Codice prodotto: KEL 9403.600

Cassette EX con portina incernierata in acciaio inox

Codice prodotto:
KEL 9403.600
Esecuzione
Contenitori Ex
Applicazioni tipiche
Zona 1 e 2 e/o 21 e 22 secondo 2014/34/UE
Campo temperatura ambiente -30 °C...+80 °C
I dispositivi installati possono limitare le temperature indicate
Modo di protezione antideflagrante secondo EN 60 079: protezione dell'apparecchio tramite sicurezza aumentata (Ex e), protezione dell'apparecchio tramite contenitore (Ex tb)
Materiale
Contenitore: acciaio inox 1.4301 (AISI 304)
Porta: acciaio inox 1.4301 (AISI 304), guarnizione perimetrale in silicone iniettato
Piastra di montaggio: lamiera d'acciaio
Superficie
Contenitore: lucidatura lineare grana 400, rugosità < 0,8 µm
Piastra di montaggio: zincata
Parti incluse nella fornitura
Contenitore
Porta
Piastra di montaggio
Dimensioni
Larghezza: 380 mm
Altezza: 380 mm
Profondità: 210 mm
Dimensioni piastra di montaggio (L x A)
334 mm x 355 mm
Certificate IEC EX PTB 09.0035U
Certificate PTB 02 ATEX 1082U
Materiale di base
Acciaio inox 1.4301 (AISI 304)
Chiusura
Esecuzione della chiusura: Chiusura a filo
Numero di chiusure: 1
Inserto di chiusura: Doppio pettine 3 mm
Grado di protezione IP secondo IEC 60 529
IP 66
Protection category NEMA
NEMA 4X
Type rating secondo UL 50E
Type 1
Type 4
Type 4X
Type 12
Confezione
1 pz.
Peso netto
9,6 kg
Peso lordo
9,8 kg
Codice tariffa doganale
94032080
EAN
4028177138742
ETIM 9
EC002503
ECLASS 8.0
27180502
Descrizione prodotto
KE Armadio Compatto Inox Versione EX 380X380X210
Approvazioni
ATEX
CQC-CCC
IEC Ex
UL + C-UL (listed)
Descrizioni
Dichiarazione del costruttore
Documentazione
Istruzioni
Fogli di dati
Dettagli costruttivi