Contenitori BG per sistemi BUS

Codice prodotto: BG 1579.450

Contenitore a parete con porta in lamiera d'acciaio e finestra d'ispezione in policarbonato. Grado di protezione IP 65. Si possono installare i moduli bus di quasi tutte le marche attualmente commercializzate.

Codice prodotto:
BG 1579.450
Materiale
Contenitore: lamiera d'acciaio
Porta: lamiera d'acciaio
Vetro d'ispezione: policarbonato, 4 mm
Superficie
Contenitore e porta: trattamento di fondo ad immersione, verniciatura a polvere esterna, bucciata
Colore
RAL 7035
Parti incluse nella fornitura
Contenitore con porta
Finestra d'ispezione nella porta
Piastra di montaggio
Protection category NEMA
NEMA 12
Grado di protezione IP secondo EN 60 529
IP 65
Codice IK
IK08
Dimensioni
Larghezza: 800 mm
Altezza: 300 mm
Profondità: 155 mm
Dimensioni piastra di montaggio (L x A)
785 mm x 275 mm
Superficie visibile
Larghezza finestra d'ispezione: 740 mm
Altezza finestra d'ispezione: 155 mm
Distanza dal bordo inferiore finestra al bordo inferiore della portina: 92 mm
Spessore contenitore
1,38 mm
Spessore porta
1,25 mm
Posizione di arresto della porta
inferiore
Chiusura
Esecuzione della chiusura: Chiusura a filo
Numero di chiusure: 2
Inserto di chiusura: Doppio pettine 3 mm
Materiale di base
Lamiera d'acciaio
Confezione
1 pz.
Peso netto
11,545 kg
Peso lordo
12,153 kg
EAN
4028177460072
ECLASS 8.0
27180101
Descrizione prodotto
BG Contenitore per sistemi bus, LxAxP: 800 x 300 x 155 mm, lamiera d'acciaio, con fondo chiuso e piastra di montaggio, porta con finestra, incernierata nella parte inferiore
Approvazioni
Lloyds Register of Shipping
UL + C-UL (listed)
Descrizioni
Dichiarazione di conformità
Documentazione
Istruzioni
Safety instructions
Fogli di dati
Dettagli costruttivi