- Codice prodotto:
- PK 9521.050
- Esecuzione
- PK enclosure with solid cover
- Materiale
- Contenitori: policarbonato rinforzato con fibre di vetro
Coperchio: policarbonato rinforzato con fibre di vetro, guarnizione perimetrale in poliuretano iniettato
Viti del coperchio: poliammide
Tappi di chiusura: polietilene - Colore
- RAL 7035
- Parti incluse nella fornitura
- Contenitore con coperchio
Viti del coperchio
Tappi di chiusura per i fori di fissaggio a parete - Protection category NEMA
- NEMA 4X
- Grado di protezione IP secondo EN 60 529
- IP 66
- Codice IK
- IK08
- Dimensioni
- Larghezza: 254 mm
Altezza: 180 mm
Profondità: 111 mm - Ingresso cavi (numero x Ø)
- M20
M25/M32
M32/M40 - Numero fori pretranciati a passo metrico
- 24 x M20
4 x M25/M32
4 x M32/M40 - Range temperatura di esercizio
- -35 °C...80 °C
- Materiale di base
- Policarbonato
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 0,849 kg
- Peso lordo
- 0,91 kg
- Codice tariffa doganale
- 94037000
- EAN
- 4028177490215
- ETIM 9
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Descrizione prodotto
- PK contenitore Policarbonato di Derivazione 254X180X111
Contenitori PK in PRFV con fori pretranciati
Codice prodotto: PK 9521.050
Contenitore a parete in policarbonato rinforzato con fibre di vetro. Grado di protezione IP 66. La chiusura rapida del coperchio consente di risparmiare tempo pdurante le operazioni di manutenzione. Sicuro grazie al materiale autoestinguente.