- Codice prodotto:
- AS 4051.119
- Esecuzione
- a destra
- Descrizione prodotto
- Mensola per bobine di fili adatta per tavoli di montaggio e WS 540. La Wire Station è fissata al sostegno verticale sul lato sinistro o destro.
- Dati tecnici
- Superficie di appoggio (L x A x P): 375 x 20 x 475 mm
- Materiale
- Lamiera d'acciaio
- Colore
- RAL 7016
- Parti incluse nella fornitura
- Supporto per bobine fili
Materiale di fissaggio
- Nota
- Per l'utilizzo della Wire Station WS 540 è necessario il sostegno verticale (4051.106).
- Adatto per nr. d'ord.
- 4051.100
- 4050.150
- 4050.200
- 4050.300
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 5,8 kg
- Peso lordo
- 7,2 kg
- Codice tariffa doganale
- 73269098
- EAN
- 4028177957497
- ETIM 9
- EC002778
- ETIM 8
- EC002778
- ECLASS 8.0
- 36629090
- Descrizione prodotto
-
Supporto per anello metallico, DX