Utensile spelafili per cavi con diametro 4,5 - 40 mm

Codice prodotto: AS 4054410

Utensile spelafili per rimuovere la guaina isolante dei cavi. Lama girevole per tagli rotondi, longitudinali e a spirale.

Codice prodotto:
AS 4054410
Descrizione prodotto
Per rimuovere la guaina isolante dei cavi. Lama girevole per tagli rotondi, longitudinali e a spirale.
Colore
Maniglia: antracite e Rittal Power Pink
Dimensioni
Larghezza: 37 mm
Altezza: 30,5 mm
Lunghezza: 167 mm
Per cavi di Ø
4,5 ‐ 40 mm
Confezione
1 pz.
Peso netto
0,18 kg
Peso lordo
0,201 kg
Codice tariffa doganale
82032000
EAN
4028177807754
ETIM 9
EC002109
ETIM 8
EC002109
ECLASS 8.0
21043706
Descrizione prodotto
Spelacavi manuale 4,5-40