- Codice prodotto:
 
- AS 4053041
 
- Esecuzione
 
- per TX 
 
- Descrizione prodotto
 
- Inserto cacciavite con albero lungo ideale per applicazioni industriali. 
 
- Vantaggi
 
- Durezza e coppia elevate 
 
- Dati tecnici
 
- Adattatore per utensile E 6,3 (¼") 
 
- Materiale
 
- Acciaio specifico per utensili di alta qualità 
 
- Diametro lame
 
- 6,3 mm 
 
- Punta tipo
 
- TX 10 
 
- Lunghezza
 
- 73 mm 
 
- Confezione
 
- 3 pz. 
 
- Peso netto
 
- 0,027 kg
 
- Peso lordo
 
- 0,029 kg
 
- Codice tariffa doganale
 
- 82079030 
 
- EAN
 
- 4028177807464 
 
- ETIM 9
 
- EC002118 
 
- ETIM 8
 
- EC003864 
 
- ECLASS 8.0
 
- 21044204 
 
- Descrizione prodotto
 
- 
Set punte Torx TX10