Cacciaviti senza isolamento

Codice prodotto: AS 4052021

Cacciavite ergonomico, per un minore sforzo nell'utilizzo.

Codice prodotto:
AS 4052021
Esecuzione
per viti a croce Pozidriv
Descrizione prodotto
Cacciavite ergonomico, per un minore sforzo nell'utilizzo.
Vantaggi
Impugnatura con protezione anti-rollio e chiara indicazione della misura delle viti
Punta brunita di colore nero per una maggiore precisione e adattabilità
Maggiore coppia e minor sforzo grazie all'impugnatura ergonomica
Materiale
Lama: lega al cromo-molibdeno-vanadio
Parte interna impugnatura: plastica dura
Impugnatura: plastica morbida altamente flessibile
Colore
Maniglia: antracite e Rittal Power Pink
Diametro lame
4,5 mm
Lunghezza lame
80 mm
Punta tipo
PZ 1
Diametro impugnatura
30 mm
Lunghezza impugnatura
94 mm
Confezione
1 pz.
Peso netto
0,05 kg
Peso lordo
0,055 kg
Codice tariffa doganale
82054000
EAN
4028177807105
ETIM 9
EC000144
ETIM 8
EC000144
ECLASS 8.0
21040406
Descrizione prodotto
Cacciavite non isolato a croce PZ1