Puntalino sfuso

Codice prodotto: AS 4050736

Con collare in plastica.

Codice prodotto:
AS 4050736
Descrizione prodotto
Con collare in plastica.
Dati tecnici
Resistenza al calore fino a 105 °C
Materiale
Rame elettrolitico (E-Cu) con zincatura galvanica
Collare in plastica: polipropilene
Colore
giallo
Lunghezza
12 mm
AWG
10
Diametro interno
6,3 mm
Per sezione trasversale
6 mm²
Colore DIN
Nota
Con certificazione UL in combinazione con i relativi utensili, come ad esempio le macchine crimpatrici automatiche.
Per una consulenza personalizzata, contattate il vostro consulente Rittal.
Norme
AEH DIN 46228
Adatto per nr. d'ord.
4051.210
Formato di consegna
Sfuso
Confezione
100 pz.
Peso netto
0,1 kg
Peso lordo
0,1 kg
Codice tariffa doganale
85369010
EAN
4028177805040
ETIM 9
EC000005
ETIM 8
EC000005
ECLASS 8.0
36659290
Descrizione prodotto
Puntalini per assemblaggio cavi, 6 mm², gialli, sciolti, 12mm
Approvazioni
UL + C-UL (listed)
UR