- Codice prodotto:
- AS 4051.221
- Vantaggi
- Alimentazione affidabile dei puntalini durante la lavorazione
- Sostituzione facile e veloce dei materiali di consumo
- Parti incluse nella fornitura
- Caricatore vibrante WT 20
- Applicazioni tipiche
- Per puntalini sciolti con sezione 0,75 mm² e 1,0 mm²
- Nota
- I vassoi di alimentazione vibranti con separazione dei puntalini sono progettati per le misure di tolleranza dei puntalini Rittal secondo la norma DIN 46228-4:2019-02. Se i puntalini da lavorare si discostano dalle misure di tolleranza ivi definite, potrebbe essere necessario realizzare/testare nuovi vassoi di alimentazione vibranti e relativo sistema di separazione puntalini.
- Norme
- AEH DIN 46228
- Adatto per nr. d'ord.
- 4051.205
- 4051.210
- Codice tariffa doganale
- 84799070
- EAN
- 4028177981133