Integrazione per Perforex LC 3030

Codice prodotto: AS 4050.331

Possibilità di posizionare le unità sul lato sinistro o destro della macchina.

Codice prodotto:
AS 4050.331
Esecuzione
a sinistra
Descrizione prodotto
Possibilità di posizionare le unità sul lato sinistro o destro della macchina.
Vantaggi
Posizionamento variabile delle unità - a seconda delle condizioni di spazio e della posizione di installazione nel reparto di produzione
Superficie di appoggio
Larghezza: 1.537 mm
Altezza: 3.379 mm
Profondità: 3.513 mm
Nota
Retrofitting non possibile
Adatto per nr. d'ord.
4050330
4050335
Confezione
1 pz.
Peso netto
0,001 kg
Peso lordo
0,001 kg
Codice tariffa doganale
73069000
EAN
4028177952447
Descrizione prodotto
AS Perforex LC power units left, Overall dimension incl. maintenance unit, (WxHxD): 5900 x 3800 x 8300 mm