- Codice prodotto:
 
- AS 4050817
 
- Esecuzione
 
- HSSE-V3
Vaporizzato
Per filettatura foro passante
Forma B con imbocco corretto
Acciaio ad alte prestazioni al vanadio  
- Descrizione prodotto
 
- Maschio filettato per centro di lavorazione Perforex BC e Perforex MT e centro laser LC. 
 
- Dimensioni
 
- Filettatura: M12 
 
- Materiale lavorabile
 
- Acciaio 
 
- Acciaio inox 
 
- Alluminio 
 
- Plastica 
 
- Confezione
 
- 3 pz. 
 
- Peso netto
 
- 0,165 kg
 
- Peso lordo
 
- 0,187 kg
 
- Codice tariffa doganale
 
- 82051000 
 
- EAN
 
- 4028177704121 
 
- ETIM 9
 
- EC002155 
 
- ETIM 8
 
- EC002155 
 
- ECLASS 8.0
 
- 36609208 
 
- Descrizione prodotto
 
- 
Machine thread tap M12, packs of 3