- Codice prodotto:
- AS 4050.057
- Esecuzione
- Set maschi M3
- Descrizione prodotto
- Kit utensili per applicazione di fori filettati. Utensile supplementare per centro di lavorazione Perforex BC e Perforex MT.
- Parti incluse nella fornitura
- 2 x portautensili SK30 ER25
1 x mandrino a pinza per maschio M13
1 x mandrino a pinza per foratrice per 3 - 2 mm
1 x punta 2,6 mm
1 x maschio M3
- Materiale lavorabile
- Acciaio
- Acciaio inox
- Alluminio
- Plastica
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 1,3 kg
- Peso lordo
- 1,4 kg
- Codice tariffa doganale
- 82077037
- EAN
- 4028177938946
- ETIM 9
- EC002155
- ETIM 8
- EC002155
- ECLASS 8.0
- 36609208
- Descrizione prodotto
-
AS M3 Thread taps set, Complete set incl. 2x tool holders, 2x collets, 1x drill, and 1x thread, cutter.