Power Control Unit (PCU)
Codice prodotto: DK 7200.001
Con 8 uscite con prese C13 secondo IEC320. Ciascuna delle 8 prese è attivabile singolarmente (tramite il sistema di controllo CMC III). Nel modulo sono integrati un indicatore di corrente e un interruttore magnetotermico. Installazione nel telaio dell’armadio o nel profilato da 19˝ (1 HE).
- Codice prodotto:
- DK 7200.001
- Descrizione prodotto
- Sono disponibili diverse PCU/versioni di moduli per l'installazione sul telaio 19" di un rack IT e per l'impiego con barre di alimentazione PSM. A seconda del modulo PCU/PSM, sono disponibili 6 o 8 slot con diversi schemi di piedinatura dei connettori tra cui scegliere. Ogni slot di uscita è commutabile singolarmente o a gruppi tramite il sistema CMC III. È possibile configurare le soglie di allarme tramite i display integrati a 2 posizioni e un display a 7 segmenti di colore rosso è possibile leggere il più recente valore di corrente aggregata durante le normali operazioni. Dopo un'interruzione di corrente, i singoli slot vengono attivati in sequenza (ovvero singolarmente, uno dopo l'altro) per evitare picchi di corrente. Nelle versioni con misurazione di corrente singola, 2 LED per slot di uscita mostrano il superamento delle singole soglie. Per ogni slot è possibile definire soglie di corrente specifiche tramite il sistema CMC III. Per il funzionamento è richiesta una tensione di comando per PCU/modulo di 24 V (DC)/ca. 0,2 A, che può essere fornita dal sistema CMC III. In caso di utilizzo senza CMC III, è necessario un alimentatore di rete esterno da 24 V (DC). A seconda dell'alimentatore di rete impiegato, possono essere collegati fino a 4 moduli PCU/PSM. In questo caso le funzioni di rete/commutazione non vengono utilizzate.
- Funzionamento
- visualizzazione sulla PCU dei valori di corrente tramite display con LED a 7 segmenti e 2 cifre. La visualizzazione è a rotazione, in base alla posizione di montaggio.
- Misurazione e monitoraggio della corrente per ogni PCU. Min./max. Impostazione dei valori di soglia. Campo di misura 0 – 16 A.
- PCU combinabili tramite sistema bus, in modo tale da realizzare un'attivazione selettiva.
- Le 6/8 uscite indipendenti delle PCU possono essere attivate o disattivate singolarmente in combinazione con il CMC-TC tramite HTTP e SNMP.
- Gestione remota dell'alimentazione di energia, variazione e monitoraggio a distanza dei valori limiti di tolleranza, avvisi di allarme con messaggi trap SNMP.
- Configurazione delle prese di uscita a seconda dell'esecuzione: 8 x C13, 4 x C19 + 2 x C13 o 4 x Schuko + 2 x C13
- Amministrazione utenti
- Materiale
- Chassis in alluminio con copertura in plastica
- Parti incluse nella fornitura
- 1 canalina di alimentazione con prese multiple PCU 1 HE (max. 10 A per canalina)
1 cavo bus
1 connettore di alimentazione - Prese di alimentazione
- 8 x Wieland GST 18
- Dimensioni
- Altezza: 44,5 mm
Profondità: 60 mm
Lunghezza: 465 mm - Tensione nominale
- 24 V DC
- Corrente nominale (max.)
- 16 A
- Switchable outputs
- Sì
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 1,159 kg
- Peso lordo
- 1,191 kg
- Codice tariffa doganale
- 85366990
- EAN
- 4028177485341
- ECLASS 8.0
- 27142604
- Descrizione prodotto
- DK Power Control Unit (PCU), Wieland GST 18, 8-way, 24 V (DC), 16 A, WHD: 465x44,5x60 mm, 1 HE
- Descrizioni
- Dichiarazione di conformità
- Fogli di dati
- Visio Shapes