- Codice prodotto:
- SV 9677.620
- Descrizione prodotto
- Per l'accoppiamento senza forature di sbarre di distribuzione rettangolari.
- Materiale
- Rame elettrolitico
- Superficie
- Stagnata
- Lunghezza
- 60 mm
- Per sbarre con dimensioni (mm) / quantità necessaria per singolo profilo
- 60 x 10 / 1
100 x 10 / 1
120 x 10 / 2
- Nota
- Se si utilizza una sbarra di distribuzione 100 x 10 mm, sono necessari i componenti 9677.610 e 9677.620 (1 pezzo ciascuno)
- Per sbarre di distribuzione
- 60 x 10 mm
- 100 x 10 mm
- 120 x 10 mm
- Dimensioni
- Lunghezza: 60 mm
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 0,68 kg
- Peso lordo
- 0,72 kg
- Quota di rame (kg / pezzo)
- 0,602
- Codice tariffa doganale
- 74071000
- EAN
- 4028177705395
- ETIM 9
- EC000713
- ECLASS 8.0
- 27400606
- Descrizione prodotto
-
SV Connettore per sbarre in rame 60/100/120x10 mm, L: 60 mm