- Codice prodotto:
- SV 9342.570
- Descrizione prodotto
- In rame piatto lamellare, per la connessione degli interruttori scatolati MCCB (Moulded Case Circuit-Breakers) attualmente in commercio.
- Materiale
- Rame ricotto F20
- Nota
- Applicazione universale per interruttori con una differenza di misura tra il piano di fissaggio e il bordo superiore, lunghezza contatto 20 ± 5 mm.
- Adatto per nr. d'ord.
- 9342.500
- 9342.510
- 9342.540
- 9342.550
- Esecuzione in rame piatto lamellare
- Numero di lamelle: 6
Larghezza lamelle: 9 mm
Spessore lamelle: 0,8 mm
- Per produttori (tipo)
- ABB (T1, T1 UL, T2, T2 UL)
- Eaton (NZM1, NZM1 UL, BZM B1)
- Schneider Electric (NSC100, NSE75, NSE100)
- Confezione
- 3 pz.
- Peso netto
- 0,096 kg
- Peso lordo
- 0,103 kg
- Quota di rame (kg / pezzo)
- 0,03
- Codice tariffa doganale
- 73182900
- EAN
- 4028177551947
- ETIM 9
- EC002270
- ECLASS 8.0
- 27409221
- Descrizione prodotto
-
SV Angoli Di Connessione 6X9X0, 8 mm