Profilato base per sistemi a sbarre RiLine

Codice prodotto: SV 9340.120

Protezione posteriore dai contatti accidentali di un sistema a sbarre.

Codice prodotto:
SV 9340.120
Descrizione prodotto
Per isolare la parte posteriore de sistemi a sbarre.
Materiale
PVC duro, sagomato a caldo
Resistenza al fuoco secondo UL 94-V0
Colore
RAL 7035
Per numero di poli
3
Nota
Possibilità di tagliare a misura in base alle esigenze
Compatibile con il sistema di distribuzione a sbarre
Sbarre piatte in rame, 3 poli
Dimensioni
Lunghezza: 900 mm
Confezione
2 pz.
Peso netto
1,8 kg
Peso lordo
1,98 kg
Codice tariffa doganale
85472000
EAN
4028177502376
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27409221
Descrizione prodotto
RiLine60 Profilo Base L=900 mm,Conf=2Pz
Approvazioni
UL + C-UL (listed)
Fogli di dati
Dettagli costruttivi
General technical information