Posizionatore per adattatori

Codice prodotto: SV 9635.610

Per il fissaggio di avviatori e invertitori combinati su adattatori per apparecchi Comfort con guida regolabile.

Codice prodotto:
SV 9635.610
Descrizione prodotto
Per il fissaggio di avviatori e invertitori.
Materiale
Poliammide
Resistenza al fuoco secondo UL 94-V0
Colore
RAL 9005
Dimensioni
Larghezza: 45 mm
Altezza: 65 mm
Per produttori (tipo)
Siemens (S00, S0)
Confezione
10 pz.
Peso netto
0,1 kg
Peso lordo
0,181 kg
Codice tariffa doganale
73269098
EAN
4028177817265
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27400613
Descrizione prodotto
SV RiLine compact posizionatore (Comfort) LA = 45x55 mm
Fogli di dati
General technical information