- Codice prodotto:
- SV 9686.430
- Esecuzione
- Per allestimento sbarre di distribuzione nel retro
- Descrizione prodotto
- Per garantire la protezione all'arco interno in classe B (protezione delle persone e dell'impianto) secondo la IEC/TR 61 641. Idoneo per un armadio in batteria.
- Materiale
- Acciaio
Plastica
Silicone
- Parti incluse nella fornitura
- 2 coperture in lamiera
2 lamiere di supporto per anodi sacrificali
Certificato
Materiale di fissaggio
8 anodi sacrificali
6 guarnizioni
6 coperture in plastica
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 9,2 kg
- Peso lordo
- 9,52 kg
- Codice tariffa doganale
- 83024900
- EAN
- 4028177962828
- ETIM 9
- EC002498
- ECLASS 8.0
- 27142423
- Descrizione prodotto
-
SV arcing fault kit, class B, for VX rear area