Sbarre in rame elettrolitico, forate

Codice prodotto: SV 9684.010

Codice prodotto:
SV 9684.010
Descrizione prodotto
Sbarre di distribuzione con forature integrate.
Materiale
Rame elettrolitico F30
Lunghezza
985 mm
Norme
DIN EN 13 601
Sezione
50 mm x 10 mm
Hole diameter
11,5 mm
Dimensioni
Lunghezza: 985 mm
Confezione
1 pz.
Peso netto
4,38 kg
Peso lordo
4,4 kg
Quota di rame (kg / pezzo)
4,39
Codice tariffa doganale
74071000
EAN
4028177951211
ETIM 9
EC001522
ECLASS 8.0
27370303
Descrizione prodotto
SV Sbarra in rame 50X10mm L: 985 mm
Approvazioni
UL + C-UL (listed)
Descrizioni
Dichiarazione di conformità UK
Documentazione
Istruzioni
Safety instructions
Fogli di dati
General technical information