- Codice prodotto:
- SV 9320.030
- Descrizione prodotto
- Per la giunzione di sbarre rettangolari senza la necessità di forature.
- Materiale
- Parte superiore: lamiera d'acciaio, zincata, passivata
Piastra di contatto: rame elettrolitico, argentato
- Tipo di connessione
- Montaggio in batteria
- Per sbarre di distribuzione
- 20 x 5 - 30 x 10 mm
- Confezione
- 3 pz.
- Peso netto
- 1,881 kg
- Peso lordo
- 2,02 kg
- Quota di rame (kg / pezzo)
- 0,35
- PCF per pack (cradle-to-gate)
- 7,9 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on PCF category
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
- Codice tariffa doganale
- 85369010
- EAN
- 4028177149830
- ETIM 9
- EC000713
- ECLASS 8.0
- 27400606
- Descrizione prodotto
-
SV Elementi Giunzione