Angolari di fissaggio per la protezione dai contatti diretti

Codice prodotto: SV 9660.090

Per il fissaggio di coperture dai contatti diretti.

Codice prodotto:
SV 9660.090
Descrizione prodotto
Per il fissaggio delle coperture dai contatti diretti. Foro filettato M6.
Materiale
Lamiera d'acciaio
Superficie
Zincato
Parti incluse nella fornitura
Viti di fissaggio
Indicazioni per il montaggio
L'angolare di montaggio viene fissato al telaio dell'armadio.
Confezione
24 pz.
Peso netto
0,864 kg
Peso lordo
0,97 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)
3,7 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category
Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Codice tariffa doganale
73182900
EAN
4028177448322
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27400613
Descrizione prodotto
SV Maxi-Pls Angolare Fissaggio